{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/rundzylinder_32-50/rzyl_dwirk_mit_mag_ohne_eins_df_asmtab.prj},{NB=2.DM.320800},{ARTNR=2.DM.32080},{KOLBEN=32},{HUB=80},{HUBST=0},{ANS=G 1/8},{GEW=M10x1,25},{D=M30x1.5},{E=M8x1},{F=22.0},{G=30.0},{CH1=10.0},{I=96.0},{L=172.0},{M=M10x1,25},{N=14.0},{O=G1/8},{P=38.0},{R=78.0},{S=12.0},{SW=17},{T=49.0},{CH2=36.0},{V=30.0},{W=40.0},{L1=220.0},{IDNR=},{DI=32},{TYPEVIS=Magnetic double-acting},{EXVIS=Standard},{MATVIS=C45 chromed rod, technopolymer piston rod},{SEVIS=NBR},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{PPATH=parts/rndc_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。